• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Desk Mat - Old JIS / Olefinic Resin Type - with Underlay - Double Type

Desk Mat - Old JIS / Olefinic Resin Type - with Underlay - Double Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMW131DX
DMW231DX
DMW331DX
DMW501DX
DMW601DX
DMW701DX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External Dimensions
(mm)
Compatible Desk Trusco Code Mat material Underlay Material Mass
(g)
JIS Amount Of Content

112.85 €

10 Arbeitstage 1510×745No. 1519-8178Olefinic ResinFoamed Polyethylene1680For Old JIS1 pc.

128.06 €

8 Arbeitstage 1455×715No. 2519-8186Olefinic ResinFoamed Polyethylene1560For Old JIS1 pc.

108.11 €

8 Arbeitstage 1355×620No. 3519-8194Olefinic ResinFoamed Polyethylene1260For Old JIS1 pc.

92.94 €

4 Arbeitstage 1045×715No. 5519-8208Olefinic ResinFoamed Polyethylene1120For Old JIS1 pc.

85.41 €

4 Arbeitstage 1045×620No. 6519-8216Olefinic ResinFoamed Polyethylene970For Old JIS1 pc.

70.43 €

4 Arbeitstage 900×620NO. 7519-8224Olefinic ResinFoamed Polyethylene830For Old JIS1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Desk mat Color Top Mat: Semitransparent, Bottom Mat: Green Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support