• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Steel Double-Sliding Door Filing Cabinet Depth 400 mm, Max. Load 180-200 kg/Unit

Steel Double-Sliding Door Filing Cabinet Depth 400 mm, Max. Load 180-200 kg/Unit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • N303D
  • N304D
  • N305D
  • N306D
  • W303D
  • W304D
  • W305D
  • W306D

Convenient document storage for storing documents and catalogs.
[Features]
· Note: Use the separately sold base when using as a bottom unit.
· The sliding door is convenient for neatly storing small objects.
· Shelf pitch of 30 mm.
· Uniform load capacity 60 kg/level.
[Applications]
· Storage of documents such as files and materials such as catalogs.

(i)Hinweis

  • When using for bottom placement, use a separately sold base.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N303D
N304D
N305D
N306D
W303D
W304D
W305D
W306D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Maximum Load (kg/unit) Color Accessory Additional shelf board Trusco Code Compatible Base Compatible metal fittings to prevent tipping over Mass
(kg)
Amount Of Content

256.55 €

10 Arbeitstage 880180NeograyCylinder lock, shelf board x 2N-33507-0252303BTK/NTK Type25.41 unit

399.76 €

10 Arbeitstage 1200200NeograyCylinder lock, shelf board x 4N-34507-0279304BTK/NTK Type37.41 unit

468.89 €

10 Arbeitstage 1500200NeograyCylinder lock, shelf board x 4N-35507-0309305BTK/NTK Type45.31 unit

514.00 €

10 Arbeitstage 1760200NeograyCylinder lock, shelf board x 4N-33507-0341306BTK/NTK Type54.81 unit

256.55 €

10 Arbeitstage 880180WhiteCylinder lock, shelf board x 2W-33462-7466303BTK/NTK Type25.41 unit

399.76 €

10 Arbeitstage 1200200WhiteCylinder lock, shelf board x 4W-34462-7482304BTK/NTK Type37.41 unit

468.89 €

10 Arbeitstage 1500200WhiteCylinder lock, shelf board x 4W-35462-7504305BTK/NTK Type45.31 unit

514.00 €

10 Arbeitstage 1760200WhiteCylinder lock, shelf board x 4W-33462-7521306BTK/NTK Type54.81 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height (mm) 880 Installation Type For both upper and lower placement Depth (mm) 400
Product Type Other Product Type Finished product Uniform Load Capacity (kg / level) 60
Shelf Board Pitch(mm) 30 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support