• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Steel Double-Sliding Door Filing Cabinet (A4 Type)

Steel Double-Sliding Door Filing Cabinet (A4 Type)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • FS40-G11
  • FS40-G11W
  • FS40-G7W

[Features]
· A4 size documents and materials can be efficiently stored.

(i)Hinweis

  • When using for bottom placement, use a separately sold base.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS40-G7W
FS40-G11
FS40-G11W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Height (mm) Maximum Load (kg/unit) Accessory Trusco Code Compatible Base Compatible metal fittings to prevent tipping over Mass
(kg)
Amount Of Content

518.06 €

10 Arbeitstage 1760750200Cylinder lock, shelf board x 2520-6651FB40-G06WTK/NTK Type43.01 unit

369.96 €

10 Arbeitstage 8801110180Cylinder lock, shelf board x 2520-6693FB40-G06TK/NTK Type29.01 unit

673.80 €

10 Arbeitstage 17601110200Cylinder lock, shelf board x 4520-6715FB40-G06WTK/NTK Type59.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Installation Type For both upper and lower placement Depth (mm) 400 Product Type Finished product
Uniform Load Capacity (kg / level) 60 Color Neogray Shelf Board Pitch(mm) 30
Additional shelf board N-33 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support