• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Catalog Case A4 Type Frontage 880 Height 1,110 Depth 400 (mm)

Catalog Case A4 Type Frontage 880 Height 1,110 Depth 400 (mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • FR40-G313AP
  • FR40-G326AP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR40-G313AP
FR40-G326AP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drawer internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Drawer Trusco Code Compatible metal fittings to prevent tipping over Mass
(kg)
Amount Of Content

995.59 €

16 Arbeitstage 239×327×70A4 Deep Model 3 rows 13 columns520-6758TK/NTK Type54.01 unit

1,189.65 €

23 Arbeitstage 239×328×31A4 Shallow Model 3 rows 26 columns520-6766TK/NTK Type66.51 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 880 Height (mm) 1110 Installation Type Dedicated for bottom support
Depth (mm) 400 Product Type Finished product Maximum Load (kg/unit) 180
Uniform Load Capacity (kg / level) 3 Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support