• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Book Storage, Swinging Door Type, Uniform Load 40 kg / Level, 60 kg / Level

Book Storage, Swinging Door Type, Uniform Load 40 kg / Level, 60 kg / Level

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • N301
  • N303
  • N603
  • W301
  • W303
  • W603

Open-door type document storage that makes storing documents easier.
[Features]
· Steel type with a plate pitch of 30 mm and uniform loading capacity of 60 kg/step.
[Applications]
· Ideal for storage of documents such as files and materials such as catalogs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N301
N303
N603
W301
W303
W603
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (mm) Height (mm) Maximum Load (kg/unit) Uniform Load Capacity (kg / level) Color Accessory Additional shelf board Trusco Code Compatible metal fittings to prevent tipping over Mass
(kg)
Amount Of Content

187.76 €

10 Arbeitstage 51588012040NeograyCylinder lock, shelf board x 2N-23511-9146TK/NTK Type15.01 unit

279.47 €

10 Arbeitstage 88088018060NeograyCylinder lock, shelf board x 2N-33511-9162TK/NTK Type23.81 unit

439.37 €

10 Arbeitstage 880179020060NeograyCylinder lock, shelf board x 4N-33511-9189TK/NTK Type45.01 unit

187.76 €

10 Arbeitstage 51588012040WhiteCylinder lock, shelf board x 2W-23462-7440TK/NTK Type15.01 unit

279.47 €

10 Arbeitstage 88088018060WhiteCylinder lock, shelf board x 2W-33462-7458TK/NTK Type23.81 unit

439.37 €

10 Arbeitstage 880179020060WhiteCylinder lock, shelf board x 4W-33462-7571TK/NTK Type45.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Installation Type Dedicated for bottom support Depth (mm) 380 Product Type Finished product
Shelf Board Pitch(mm) 30 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support