• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ground Sheet

Ground Sheet

[Features]
- Made of paper only and is easy to recycle.
- Has excellent tensile strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YS001

Teilenummer
YS001
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Material (Main Body) Mass
(kg)
Amount Of Content

75.37 €

4 Arbeitstage It also has superior tensile strength.Pulp61 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Protective sheet Thickness(mm) 0.15 Width×Length(m) 0.93X50
Color Other Shape Rolled Type Details Type Brown
Trusco Code 355-4741 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Ground Sheet, die Teilenummer ist YS001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YS001.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support