Hersteller-Teilenummer: OS1827B
Marke: HAGIHARA INDUSTRIES
Preis: 21.35 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OS1827B
Product Type | Farbige Schutzfolie | Thickness(mm) | 0.18 | Width×Length(m) | 1.71×2.61 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Sonstige | Shape | Mit Klappgriff | Number of Grommets(piece) | 10 |
Grommet pitch(cm) | 90 | Material (Main Body) | Polyethylene (PE) | Material (Grommet) | Plastic (Inner Diameter 12 mm) |
Color Details | Black | Trusco Code | 377-8711 | Application | Curing Covers for Sand and Weed Prevention |
Tensile Strength | Length 480 N / 5 cm, Width 360 N / 5 cm | Durability period | Approximately 10 months | Mass(g) | 600 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Black Sheet #2500, die Teilenummer ist OS1827B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS1827B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften