• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Plastic Veneer Soft

Plastic Veneer Soft

[Features]
- Made with rubber-elastic, durable, environmentally friendly, no floor damaging EVA.
- Anti-static to prevent the attraction of dust.
- Slip-resistant embossed surface and easy cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J5M1941

Teilenummer
J5M1941
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Features 2 Material (Main Body) Mass
(kg)
Amount Of Content

167.24 €

4 Arbeitstage An anti-static treatment not prone to static dust attraction.The surface is embossed for slip prevention and the product can be cut easily.EVA Sheet (Vinyl Acetate Monomer Resin)131 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Protective sheet Thickness(mm) 1.5 Width×Length(m) 0.9X10
Color Blue Shape Rolled Type Trusco Code 335-6035
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Plastic Veneer Soft, die Teilenummer ist J5M1941.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J5M1941.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support