Hersteller-Teilenummer: SL-30-04
Marke: YUTAKA MAKE
Preis: 26.08 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Width×Length: 2.57X2.57 m
Number of Grommets: 12 piece
Trusco Code: 367-7141
Mass: 1.1 kg
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SL-30-04
Product Type | UV-Schutzfolie | Thickness(mm) | 0.22 | Color | Silber |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Mit Klappgriff | Details Type | #3000 | Grommet pitch(cm) | 90 |
Application | Machine cover, protective sheet, etc. | Tensile Strength | Length 683 N / 5 cm, Width 600 N / 5 cm | Durability period | Approximately 1.5 to 2 years |
Material (Main Body) | Polyethylene (PE) | Material (Grommet) | Polyethylene (PE) (Inner diameter: 12 mm) | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für UV Silver Sheet (#3000) , die Teilenummer ist SL-30-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL-30-04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Grommets(piece)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Width×Length(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SL-3001 |
SL-3002 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Width×Length (m) | Number of Grommets (piece) | Trusco Code | Mass (kg) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 4 | 6 Arbeitstage | 1.71X1.71 | 8 | 367-7117 | 0.5 | - | ||
18.50 € | 4 | 6 Arbeitstage | 1.71X2.57 | 10 | 367-7125 | 0.8 | - |