• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Crime Prevention Film, for Transparent Glass

Crime Prevention Film, for Transparent Glass

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BGF4229
  • BGF4739

[Features]
· Material uses polycarbonate that's maximally resistant to impact.
[Applications]
· Prevents scattering of glass due to break-ins or disasters.
· For transparent glass.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BGF4229
BGF4739
BGF9420
BGF9439
BGFP435
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width×Length (mm) Thickness (mm) JAN Code Material Accessory Amount Of Content

24.49 €

3 Arbeitstage 280×4100.54977720422916PolycarbonateLarge Spatula x 1, Crime Prevention Sticker x 2 Pieces1 Pack (2 Sheets)

29.25 €

3 Arbeitstage 390×4700.54977720473918PolycarbonateLarge Spatula x 1, Crime Prevention Sticker x 2 Pieces1 Pack (2 Sheets)

93.58 €

4 Arbeitstage 940×20000.54977720942018PolycarbonateLarge Spatula x 1, Crime Prevention Sticker x 10 Pieces1 pc.

50.45 €

4 Arbeitstage 390×9400.54977720943916PolycarbonateLarge Spatula x 1, Crime Prevention Sticker x 2 Pieces1 Pack (2 Sheets)

16.46 €

4 Arbeitstage 350×4500.1884977720043500PolyesterScraper x 1, Security Stickers x 2 Sheets1 Pack (2 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anti-scattering film

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support