• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Anti-Shattering Film for Glass 960x1800

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M6080
M6330
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Thickness (mm) Details Type Trusco Code Mass
(g)
Adhesive Release-Film Base Material Accessory Amount Of Content

33.86 €

4 Arbeitstage 0.2For textured glass389-1810660AcrylicPolyesterPolycarbonateDedicated spatula1 Roll

21.47 €

4 Arbeitstage 0.075For General Glass389-1828400AcrylicPolyesterPolyester filmDedicated spatula1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anti-scattering film Length × Width (mm) 960×1800 Color Transparency
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support