Illuminating Cone Ring

Illuminating Cone Ring

[Feature]
- Can be used not only as a regular topple prevention cone, but also to prevent illegal parking and for road construction sites.
- During normal use, it is the bottom part that reflects most effectively as this is the part that receives the most powerful beams from vehicles.
[Application]
- To prevent colored cones from tipping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GOR-D4

Teilenummer
GOR-D4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Material Mass
(g)
Amount Of Content

19.38 €

6 Arbeitstage Simple use as a normal cone topple prevention tool to be an effective countermeasure against illegal parking or for roadworks. Effective at reflecting at the low position where light of cars reach the strongest just by using it normally.For preventing falling of color cones.Reclaimed Rubbers20001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Color Cone Options Optional Item Cone Head Outer Diameter(mm) 365
Height(mm) 40 Trusco Code 372-7246 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Illuminating Cone Ring, die Teilenummer ist GOR-D4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GOR-D4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support