Rope Hook for Colored Cone

Rope Hook for Colored Cone

[Feature]
- Simply hook the rope in place for easy partitioning using the colored cones.
- Made of rubber, allowing for to be securely fixed onto cones.
-For 70 cm cones.
[Application]
- For partitioning using colored cones.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCC-41

Teilenummer
TCC-41
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

5.61 €

5 Arbeitstage 130It can be fixed easily by hooking the rope when partitioning with color cones. As the material is rubber, it can be fixed firmly to a cone. It is for 70 cm cones.For partitioning with color cones.Rubber (EPDM)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Color Cone Options Optional Item Other Trusco Code 360-0190
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rope Hook for Colored Cone, die Teilenummer ist TCC-41.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCC-41.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support