• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Saubere Abfallsammelbox aus Edelstahl

Saubere Abfallsammelbox aus Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • CKM-600, CKM-900
  • CKM-1200R, CKM-1800R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKM-1200R
CKM-1800R
CKM-600
CKM-900
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Details Type Frontage
(mm)
Trusco Code Material Mass
(g)
Features Amount Of Content

-

7 Arbeitstage 660Connecting type1200461-8921Stainless Steel (SUS304)52000Made of rust-resistant and durable stainless steel. Waste can be easily put in and taken out using the openings on the top and bottom or the door in the front. Keeps birds, dogs, cats and other scavengers from getting in and scattering garbage.1 unit

2,549.45 €

9 Arbeitstage 1100Connecting type1800461-8939Stainless Steel (SUS304)64000Made of rust-resistant and durable stainless steel. Waste can be easily put in and taken out using the openings on the top and bottom or the door in the front. Keeps birds, dogs, cats and other scavengers from getting in and scattering garbage.1 unit

-

7 Arbeitstage 330Standard Type600461-8947Stainless Steel (SUS304)26000Made of rust-resistant and durable stainless steel. Waste can be easily put in and taken out using the openings on the top and bottom or the door in the front. Keeps birds, dogs, cats and other scavengers from getting in and scattering garbage.1 unit

-

7 Arbeitstage 550Standard Type900461-8955Stainless Steel (SUS304)32000Made of rust-resistant and durable stainless steel. Waste can be easily put in and taken out using the openings on the top and bottom or the door in the front. Keeps birds, dogs, cats and other scavengers from getting in and scattering garbage.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Application Outdoor Use Depth(mm) 750
Height(mm) 1060 Color Silver Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support