• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Getrennter Eimer

Getrennter Eimer

[Features]
· Equipped with a bag clamp, which is very convenient for collection.
· Sorting stickers included.
· The product is environmentally friendly, consisting of 60% recycled materials.

*Caution*
This product only includes the main body. Purchase the lid separately.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBP-70H
TBP-90H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Main Body, Lid Material Mass
(g)
Features Amount Of Content

48.90 €

4 Arbeitstage 73360495605259-7161Recycled Polypropylene (PP)2390With a bag clasp, it is very convenient when collecting. With separate seal. Environmentally friendly product containing 60% recycled material.1 pc.

57.85 €

6 Arbeitstage 99420570630259-7306Recycled Polypropylene (PP)3260With a bag clasp, it is very convenient when collecting. With separate seal. Environmentally friendly product containing 60% recycled material.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Trash can Details Type Main Unit Only Color White
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support