Deckel für leitfähigen Behälter, Typ RBE

Deckel für leitfähigen Behälter, Typ RBE

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: RBE-23F

Marke: GIFU PLASTIC INDUSTRY

Preis: 23.09

Lieferzeit: 9 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 pc.


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RBE-23F

Teilenummer
RBE-23F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

23.09 €

5 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 517 External Shape Depth(mm) 353 Product Type Leitfähiger Behälter
External Height(mm) 26 Material (Main Body) Leitfähiges Polypropylen Other Option
Trusco Code 423-2003 Color Black Compatible Container RBE-23、RBE-36
Features Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. Application For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers. Surface resistance value 106Ω or less
Mass(g) 540 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Deckel für leitfähigen Behälter, Typ RBE, die Teilenummer ist RBE-23F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RBE-23F.

Technischer Support