• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

RB-Verbindungswaren (Nylonräder)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB50-37-4GY
RB60-41-3-GY
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Caster Specification Amount Of Content

98.93 €

4 Arbeitstage 500370296-75962400Swivel Caster 4 pcs1 unit

107.32 €

4 Arbeitstage 600410296-75882800Swivel Caster 4 pcs1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Uniform Load(kg) 120 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Details Type Finished Goods, Dolly Color Gray
Height(mm) 104 Caster Diameter(mm) 65 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support