• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sun Carry mini (Nylonwagen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK-SMALL

Teilenummer
SK-SMALL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Caster Specification Load Platform Base Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

97.67 €

4 Arbeitstage 2300Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Uniform Load(kg) 120 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Details Type Finished product Color Gray
Length(mm) 410 Width(mm) 275 Height(mm) 80
Caster Diameter(mm) 50 Replacement Caster Diameter(mm) 50 Replacement Caster Flexible: 918181
Trusco Code 296-7570 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Sun Carry mini (Nylonwagen), die Teilenummer ist SK-SMALL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK-SMALL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support