• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sun Carry 6839 (Nylonwagen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-6839-BK
SK-6839-BL
SK-6839-GR
SK-6839-RE
SK-6839-YE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Trusco Code Mass
(g)
Caster Specification Load Platform Base Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

82.37 €

4 Arbeitstage Black344-87892760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

82.37 €

4 Arbeitstage Blue344-87972760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

82.37 €

4 Arbeitstage Green344-88012760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

82.37 €

4 Arbeitstage Red344-88192760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

82.37 €

4 Arbeitstage Yellow344-88272760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Uniform Load(kg) 120 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Details Type Finished product Length(mm) 680
Width(mm) 390 Height(mm) 125 Caster Diameter(mm) 75
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support