• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Geräterolle

Geräterolle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TYEF-75ELB
  • TYER-75ELB

Ø75 (75 mm diameter) noise-suppression type casters which roll quietly are used.
· Elastomer resin wheel adopted to reduce tire marks thanks to greater recoil than conventional rubber wheels.
· The top plate is made of 100% recycled plastic, making it an environmentally friendly product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYEF-75ELB
TYER-75ELB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Trusco Code Mass
(g)
Mounting Height H
(mm)
Mounting Seat A×B
(mm)
Mounting Pitch X×Y
(mm)
Mounting Hole Diameter P
(mm)
Wheel Width
(mm)
Material Amount Of Content

12.75 €

4 Arbeitstage KOMAWARI Spare Casters (Swivel)359-95742209370×4256×286.520Load Platform: Polypropylene (PP) 100% Recycled Material Handle, Caster Metal Fittings: Steel / Wheels: Elastomer Resin1 pc.

4.98 €

4 Arbeitstage KOMAWARI Spare Casters (Fixed)359-95821559370×4256×286.520Load Platform: Polypropylene (PP) 100% Recycled Material Handle, Caster Metal Fittings: Steel / Wheels: Elastomer Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Option Allowable Load(kgf) 35.7 Wheel Diameter D(mm) 75
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support