• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

MKP auslaufsicherer Wagen aus Kunststoff

MKP auslaufsicherer Wagen aus Kunststoff

[Features]
· Cushion rubber is wrapped around the entire circumference of the load platform to prevent it from getting scratched even when bumped.
· Since the cushioning rubber is about 5 mm higher than the table surface, it also serves as a spill preventer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKP-151
MKP-158
MKP-158AC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Amount Of Content

142.49 €

4 Arbeitstage Folding Handle Rubber Caster872100H-100B-M361-60299800Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs Each, with Spill-Proof Function, with Shock-Absorbent Rubber, Assembled ProductPolypropylene (PP)SteelPowder CoatingSteel1 unit

140.03 €

4 Arbeitstage Fixed Handle, Rubber Casters872100H-100B-M361-60459300Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs Each, with Spill-Proof Function, with Shock-Absorbent Rubber, Self-Assembly TypePolypropylene (PP)SteelPowder CoatingSteel1 unit

169.14 €

4 Arbeitstage Fixed Handle, Air Casters876107H-100B-MAC361-60538400Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs Each, with Spill-Proof Function, with Shock-Absorbent Rubber, Self-Assembly TypePolypropylene (PP)SteelPowder CoatingSteel1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Color Black Length(mm) 716
Width(mm) 436 Height(mm) 166 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support