• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rutschfeste Matte für Rollbretter

Rutschfeste Matte für Rollbretter

[Features]
· Reduces the sliding of baggage when the dolly stops.
· Elastomer resin is applied to Minadan on both sides in order to suppress slippage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T700MD-BL
T900MD-BL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Frontage
(mm)
Thickness
(mm)
Product material Amount Of Content

14.20 €

4 Arbeitstage 710366-49532604502.5Polypropylene (PP) Elastomer Resin1 pc.

18.53 €

4 Arbeitstage 900366-49614506002.5Polypropylene (PP) Elastomer Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support