• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gummiplatte für Rollbrett

Gummiplatte für Rollbrett

[Features]
· Can be attached to the loading surface of the dolly, reducing scratches and slippage of the load.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

900GM

Teilenummer
900GM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Frontage
(mm)
Thickness
(mm)
Product material Amount Of Content

96.30 €

5 Arbeitstage 36508805Natural Rubber (60 degree hardness)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Product Type Rubber Plate Depth(mm) 580 Compatible Dolly Model For MP/ND 900
Trusco Code 510-5501 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Gummiplatte für Rollbrett, die Teilenummer ist 900GM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 900GM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support