Hersteller-Teilenummer: TOP-DB14-BK
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 15.89 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TOP-DB14-BK
Product Type | Transportwagen | Main Body Material | Kunststoff | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Length(mm) | 50 | Width(mm) | 335 |
Height(mm) | 250 | Trusco Code | 362-9457 | Optional Even Load(kg) | 3kg |
Mass(g) | 230 | Fabric thickness(mm) | 0.5 | Maximum Mountable Width | 600mm |
Product material | Polyester | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Handwagen-Tasche TOP-DB14, die Teilenummer ist TOP-DB14-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOP-DB14-BK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften