Hersteller-Teilenummer: TOP-DBB
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 32.38 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TOP-DBB
Product Type | Transportwagen | Main Body Material | Kunststoff | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Pocket with Gusset | Color | Black | Length(mm) | 100 |
Width(mm) | 385 | Height(mm) | 320 | Trusco Code | 362-9431 |
Optional Even Load(kg) | 3kg | Mass(g) | 550 | Fabric thickness(mm) | 0.5 |
Maximum Mountable Width | 700mm | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Handwagen-Tasche TOP-DBB, die Teilenummer ist TOP-DBB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOP-DBB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften