• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handwagen-Tasche TOP-DBM

Handwagen-Tasche TOP-DBM

[Features]
· Utilizes the dead space of the dolly.
· Easy to install on the handle of the dolly.
· Tools necessary for working with the dolly are arranged close to each other to help work progress smoothly.
· A strong magnet allows it to be attached to a hand truck.
· Easy installation, convenient for carrying.
[Applications]
· Useful for product transport and picking work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOP-DBM

Teilenummer
TOP-DBM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Fabric thickness
(mm)
Maximum Mountable Width Amount Of Content

23.51 €

5 Arbeitstage 2900.5600mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Product Type Magnet Mounting Color Black Length(mm) 35
Width(mm) 365 Height(mm) 315 Trusco Code 362-9449
Optional Even Load(kg) 3kg Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Handwagen-Tasche TOP-DBM, die Teilenummer ist TOP-DBM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOP-DBM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support