• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schultertasche für Handwagen, A3-Format

Schultertasche für Handwagen, A3-Format

[Features]
· Can be mounted on a dolly or carried over the shoulder for use.
· It can store up to A3 size.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSB-A3

Teilenummer
TSB-A3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Fabric thickness
(mm)
Tensile Strength Fabric Surface film Amount Of Content

90.81 €

4 Arbeitstage 12000.590kgPolyesterVinyl Chloride1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Color Orange Length(mm) 140 Width(mm) 420
Height(mm) 320 Trusco Code 303-3481 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Schultertasche für Handwagen, A3-Format, die Teilenummer ist TSB-A3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSB-A3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support