• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eselswagen, klappbarer Griff, Handbremse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101NHB

Teilenummer
101NHB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Material/mat Amount Of Content

182.09 €

4 Arbeitstage 15500Finished Product - Folding Handle Type - Swivel Caster, Fixed Caster (Radial Bearing Reduced Noise Caster) with Step x 2 pcs Each - Hand Type BrakeSteelSteelPowder CoatingSteelButadiene Rubber (SBR)PVC1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Length(mm) 740 Width(mm) 480
Height(mm) 145 Handle Height(mm) 850 Caster Diameter(mm) 100
Compatible Stopper - Trusco Code 414-4970 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Eselswagen, klappbarer Griff, Handbremse, die Teilenummer ist 101NHB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101NHB.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support