• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eselswagen, 5-rädiger Trolley, gleichmäßige Last 150 kg

Eselswagen, 5-rädiger Trolley, gleichmäßige Last 150 kg

[Features]
· Suitable for picking work.
· Has a fixed caster at the center and a four-wheeled free structure so it can be rotated in narrow spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101N5

Teilenummer
101N5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Material/mat Amount Of Content

157.66 €

8 Arbeitstage 140005 wheel type, Swivel casters x 4, Fixed caster x 1 (Silent caster with radial bearing) Finished productSteelSteelPowder CoatingSteelButadiene Rubber (SBR)PVC1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Product Type Folding Handle Type Length(mm) 740
Width(mm) 480 Height(mm) 145 Handle Height(mm) 850
Caster Diameter(mm) 100 Trusco Code 414-4961 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Eselswagen, 5-rädiger Trolley, gleichmäßige Last 150 kg, die Teilenummer ist 101N5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101N5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support