Ersatzgriff für Wagen

Ersatzgriff für Wagen
Replacement handle for Donkey Cart 100 series and 300 series.
[Features]
· Folding handle for a hand truck.
· A foldable handle/fixed handle for the Donkey Cart 100 and 300 series.
[Applications]
· For replacement in case of breakage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

300HKEN

Teilenummer
300HKEN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

67.29 €

2 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportwagen Main Body Material Stahl Main body: option Option
Product Type Fixed Width(mm) 600 Height(mm) 676
Compatible Dolly Model 302EBN、303EBN、T302SUN、T302SGN、315EBN Trusco Code 336-4224 Mass(g) 2400
Pipe Diameter(mm) 28 Handle Surface Processing Powder Coating Product material Steel
Accessory Bolt, nut, washer x 4 each Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Ersatzgriff für Wagen, die Teilenummer ist 300HKEN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 300HKEN.

Technischer Support