• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handwagen-Behälter, ohne Deckel/mit Deckel/Typ Isoliertasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB-100AE
THB-100C
THB-100E
THB-300E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Trusco Code Mass
(g)
Box Size length x width x height
(mm)
Compatible Dolly Bed Size Length x Width
(mm)
Effective inside dimensions (length x width x height)
(mm)
Core material Surface Amount Of Content

156.61 €

5 Arbeitstage No Lid Type393-47212500650×470×580650×470640×460×570Polypropylene (PP)Polyvinyl Chloride Resin (Flameproof, Fire Services Act compliant material)1 pc.

300.06 €

4 Arbeitstage Cold-insulating type277-69282700600×450×450600×450580×430×430Polypropylene (PP)Aluminum Foil1 pc.

243.60 €

4 Arbeitstage Type with Lid393-47303500600×470×600600×470590×460×590Polypropylene (PP)Polyvinyl Chloride Resin (Flameproof, Fire Services Act compliant material)1 pc.

296.00 €

4 Arbeitstage Type with Lid393-47484600770×600×600770×600760×590×590Polypropylene (PP)Polyvinyl Chloride Resin (Flameproof, Fire Services Act compliant material)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support