• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gummimatte für Kleinlasten

Gummimatte für Kleinlasten

[Features]
· Use the rubber mat to prevent slippage and scratches to the load.
[Applications]
· Rubber mat is made exclusively for Little Cargo plywood dolly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-GM3045
PC-GM3060
PC-GM4545
PC-GM4560
PC-GM4590
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Thickness
(mm)
Product material Accessory Application Amount Of Content

27.42 €

4 Arbeitstage 450300303-34066003Natural Rubber (3 mm thickness, 60 degree hardness)Double-sided tape 50×200 mm 4 piecesRubber mat is made exclusively for Little Cargo plywood dolly.1 pc.

28.94 €

4 Arbeitstage 600300303-34148003Natural Rubber (3 mm thickness, 60 degree hardness)Double-sided tape 50×200 mm 4 piecesRubber mat is made exclusively for Little Cargo plywood dolly.1 pc.

32.19 €

4 Arbeitstage 450450303-34319003Natural Rubber (3 mm thickness, 60 degree hardness)Double-sided tape 50×200 mm 4 piecesRubber mat is made exclusively for Little Cargo plywood dolly.1 pc.

41.14 €

4 Arbeitstage 600450303-344911003Natural Rubber (3 mm thickness, 60 degree hardness)Double-sided tape 50×200 mm 4 piecesRubber mat is made exclusively for Little Cargo plywood dolly.1 pc.

53.62 €

4 Arbeitstage 900450303-345718003Natural Rubber (3 mm thickness, 60 degree hardness)Double-sided tape 50×200 mm 4 piecesRubber mat is made exclusively for Little Cargo plywood dolly.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Main body: option Option
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support