• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Multi Carry, Kopplung Kun, Polyurethan-Wagen, Edelstahl

Multi Carry, Kopplung Kun, Polyurethan-Wagen, Edelstahl

[Features]
· Water-resistant, oil-resistant, wear-resistant stainless steel fitting urethane caster specification.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MP-6839SU-100

Teilenummer
MP-6839SU-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

106.05 €

5 Arbeitstage 3400Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster x 4 pcsPolypropylene (PP)Stainless Steel (SUS304)Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Color Green Length(mm) 680
Width(mm) 390 Height(mm) 148 Caster Diameter(mm) 100
Compatible Stopper - Trusco Code 510-0950 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Multi Carry, Kopplung Kun, Polyurethan-Wagen, Edelstahl, die Teilenummer ist MP-6839SU-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MP-6839SU-100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support