• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Multi Carry, Griffset für Kopplung Kun®, Griffwerkzeug

Multi Carry, Griffset für Kopplung Kun®, Griffwerkzeug

[Features]
· Can be used as a hand truck by attaching a handle.
· The handle can be used even if 2 dollies are connected.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MP-H
MP-HK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Trusco Code Product material Set Content Mass
(g/Set)
Amount Of Content

70.61 €

4 Arbeitstage 504-2437SteelHandle, Handle Fixing Bracket×1 each22001 Set (Handle, Handle Fixing Bracket: 1 of Each)

10.36 €

5 Arbeitstage 509-2353SteelHandle Locking Metal Fittings×13751 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Main body: option Option

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support