Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Elektrisch leitfähiges Kunststoff-Rollbrett, Route Van, Typen drehbare Räder, feste Räder und alle Räder drehbar

Elektrisch leitfähiges Kunststoff-Rollbrett, Route Van, Typen drehbare Räder, feste Räder und alle Räder drehbar

A flat hand truck with electrical conductivity (surface resistance value: about 10^5 Ω).
[Features]
· Adhesion of dust can be completely eliminated by using the conductive resin top board.
[Applications]
· Convenient for transporting precision instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MPD-500
MPD-500J
MPD-600
MPD-600J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

84.08 €

5 Arbeitstage Swivel/Fixed Type500370274-35822600Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs Each, With Non-Slip Rubber (Elastomer Resin)Conductive PP ResinSteelConductive Nylon Resin1 unit

93.03 €

5 Arbeitstage Free Swivel500370274-35912800Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster x 4 pcs Each, With Non-Slip Rubber (Elastomer Resin)Conductive PP ResinSteelConductive Nylon Resin1 unit

93.60 €

5 Arbeitstage Swivel/Fixed Type600400274-36043000Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs Each, With Non-Slip Rubber (Elastomer Resin)Conductive PP ResinSteelConductive Nylon Resin1 unit

101.67 €

6 Arbeitstage Free Swivel600400274-36123200Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster x 4 pcs Each, With Non-Slip Rubber (Elastomer Resin)Conductive PP ResinSteelConductive Nylon Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rollbrett Uniform Load(kg) 100 Main Body Material Stahl
Anti-static countermeasures Verfügbar Main body: option Grundkörper Height(mm) 112
Caster Diameter(mm) 75 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support