• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminium-Rollbrett mit Laufrollen aus Nylon

Aluminium-Rollbrett mit Laufrollen aus Nylon
Container hand truck that's lightweight and easy-to-carry.
[Features]
· The combination of aluminum material and resin corner parts make it sanitary and excellent in strength.
· The caster fittings are made of steel. The wheels are made of nylon. The corners are made of polypropylene (PP). Connection bars are made of aluminum.
· Manufactured in Taiwan.
[Applications]
· Ideal for moving assembled components and transporting to convenience stores and supermarkets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TALD-50
TALD-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Uniform Load
(kg)
Inner frame dimensions length × width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

89.42 €

1 7 Arbeitstage 150534×370329-007725001 unit

106.21 €

1 9 Arbeitstage 200654×444329-006928001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Containerwagen Main Body Material Stahl Main body: option Grundkörper
Height(mm) 147 Caster Diameter(mm) 75 Specifications Finished Product - 50 l, 75 l Folding Container Compatible - Caster with Swivel Stopper, Swivel Caster x 2 pcs Each
Caster Bracket Material Steel Wheel Material Nylon Corner Material Polypropylene (PP)
Connector bar material Aluminum Amount Of Content 1 unit

Technischer Support