Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Cargo Prestar mit doppelter Klappe

Cargo Prestar mit doppelter Klappe
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
WKP-1180-KT
WKP-8565-KT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
External Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions, Length X Width X Height
(mm)
Mass
(g)
Caster Specification Specifications Main Body Surface Treatment Caster Bracket Material Wheel Material Floor plate material Amount Of Content

-

1 52 Arbeitstage 500800×1100×1700745×1040×145052000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs eachSwivel specificationsCathodic Electrodeposition Coating + Powder CoatingSteelDienic RubberPlastic1 unit

597.15 €

1 19 Arbeitstage 400650× 850×1700595× 790×145042000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs eachSwivel specificationsCathodic Electrodeposition Coating + Powder CoatingSteelDienic RubberPlastic1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rollpalette Main Body Material Stahl Quiet measures Verfügbar
Main body: option Grundkörper Full height(mm) 1700 Caster Diameter(mm) 150
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support