• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rollen-Kombinationsbehälter Modell 21 (Typ L mit Kunststoffplatten)

Rollen-Kombinationsbehälter Modell 21 (Typ L mit Kunststoffplatten)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R50-Y
R55
R60-Y
R65
R80-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Caster Specification Specifications Main Body Surface Treatment Caster Bracket Material Wheel Material Faceplate material Floor plate material Amount Of Content

397.27 €

9 Arbeitstage 600× 800×245545× 730×1455466-215635000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

404.92 €

9 Arbeitstage 600× 850×245545× 780×1455466-216436000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

413.38 €

9 Arbeitstage 650× 850×245595× 780×1455466-217236500Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

461.20 €

9 Arbeitstage 800× 950×253745× 880×1447466-218143000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

476.22 €

9 Arbeitstage 800×1100×253745×1030×1447466-219944500Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Roll box pallet Uniform Load(kg) 500 Main Body Material Steel
Quiet measures Available Main body: option Main Body Full height(mm) 1700
Caster Diameter(mm) 150 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support