Palettenwagen SRC-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRC-3

Teilenummer
SRC-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Caster Specification Specifications Main Body Surface Treatment Caster Bracket Material Wheel Material Frame Material Frame Material Amount Of Content

372.78 €

9 Arbeitstage 37000Swivel Casters 4 Pieces, Fixed Casters 2 PiecesNesting Type with CoatingPowder CoatingSteelRubberSteelResin1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hand cart for stores Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Finished product Length(mm) 1280
Width(mm) 425 Handle Height(mm) 1600 Caster Diameter(mm) Fixed: 125; Free: 100
Height(mm) 277 Trusco Code 466-2202 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Palettenwagen SRC-3, die Teilenummer ist SRC-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRC-3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support