• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kompakter luftdichter Behälter, Volumen 1–6 l

Kompakter luftdichter Behälter, Volumen 1–6 l

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DSP-1F-BK
  • DSP-2F-W
  • DSP-5F-BK
  • DSP-6F-W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSP-1F-BK
DSP-1F-W
DSP-2F-BK
DSP-2F-W
DSP-5F-BK
DSP-5F-W
DSP-6F-BK
DSP-6F-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Internal Diameter
(mm)
Height
(mm)
Color Trusco Code Detailed capacity
(L)
Mass
(g)
Material Amount Of Content

5.29 €

4 Arbeitstage 118125Black354-4681167Polypropylene (PP)1 pc.

4.93 €

4 Arbeitstage 118125White354-4699167Polypropylene (PP)1 pc.

6.85 €

4 Arbeitstage 152137Black354-47022126Polypropylene (PP)1 pc.

7.21 €

4 Arbeitstage 152137White354-47112126Polypropylene (PP)1 pc.

11.51 €

4 Arbeitstage 208175Black354-47295228Polypropylene (PP)1 pc.

11.88 €

4 Arbeitstage 208175White354-47375228Polypropylene (PP)1 pc.

11.94 €

4 Arbeitstage 208205Black354-47456238Polypropylene (PP)1 pc.

11.94 €

4 Arbeitstage 208205White354-47536238Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity (L) ~9 Material Plastic Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support