• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Corner GuardⅡ(For Light Truck)

Corner GuardⅡ(For Light Truck)

[Characteristics]
It is adopted for new standard car of all manufacturers for light trucks on and after 99.
Mounting with double-sided tape is easy.
[Applications]
Gate of light trucks, protection of Torii part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-32

Teilenummer
S-32
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Material 1 Inside Width
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

48.74 €

4 Arbeitstage Applicable to new lightweight trucks of all makes from 1999 or after. Double-sided tape makes installation simple.Protection of light truck tail gate and bed parts.PVC-based Elastomer25Double-Sided Tape 1 pc (25 mm x 7 m)15001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Equipment Length(m) 6.5 Color Black
Trusco Code 355-0826 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Corner GuardⅡ(For Light Truck), die Teilenummer ist S-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-32.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support