IC Drawing Jig (PLCC Type IC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GX-8

Teilenummer
GX-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

36.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff Product Type IC-Zeichenwerkzeug/Stiftentfernungswerkzeug Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 100 Number of Pins 32~160 Conform IC PLCC
Trusco Code 385-9673 Number of Pins 32~160 Conform IC PLCC
Features PLCC IC socket can be easily pulled out both vertically and horizontally. IC and IC socket can be pulled out quickly without damaging. Application Pulling out PLCC type IC. Pulling out pin connector. Mass(g) 50
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für IC Drawing Jig (PLCC Type IC) , die Teilenummer ist GX-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GX-8.

Technischer Support