Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type)

Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type)
  • Mengenrabatt
[Features]
• Truly innovative, 100 % machined aluminum tweezers.
• Ultra-lightweight as small as 6 g reduces hand fatigue during long operation.
• The knurling surface of the handle prevents slippage.
[Application]
• Precision assembly.
• Picking up thin, plane parts and films.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EW-3

Teilenummer
EW-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

23.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminium Product Type Pinzetten Properties Nicht magnetische Ausführung
Overall Length(mm) 95 Width(mm) 6.1 Tip 0.6mm
Trusco Code 328-9044 Features Revolutionary in tweezer technology, these aluminum tweezers are all-carved. Ultra-lightweight weighing only 6 g, for less fatigue in the hands for long durations of usage. Serration at handle area works to stop slipping. Application Detailed assembly work, etc. Holding work for flat components or films.
Mass(g) 6 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type) , die Teilenummer ist EW-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EW-3.

Technischer Support