[Features]
Melamine facing plate is wrapped with the top plate.
Folding type that saves on space when folded.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0960
Teilenummer |
---|
0960 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Width x Depth x Height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Features | Features 2 | Top Plate Material | Leg Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.94 € | 8 Arbeitstage | 900×600×700 | 241-7529 | 11000 | A decorative melamine laminate top board. | A folding type that saves space when stored. | 28 mm Thick Melamine Decorative Panel / Flush Structure | Steel 26 mm Angle (Baked Coating) | 1 unit |
Loading...
Product Type | Konferenztisch (klappbare Ausführung) | Specifications | Fertiger Artikel | Top Panel Color | Holzmuster |
---|---|---|---|---|---|
Shelf | Mit unterem Regal | Top Panel Color Details | Teak | Amount Of Content | 1 unit |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.