• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Getrenntes Bodengitter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-66
K-33
S-63
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Width
(mm)
Details Type Mass
(g)
Trusco Code Material: Main body Amount Of Content

64.33 €

4 Arbeitstage 600600Base2250505-2807Polyethylene (PE)1 pc.

23.19 €

5 Arbeitstage 300300Corner440505-2823Polyethylene (PE)1 pc.

33.87 €

4 Arbeitstage 600300Slope920505-2815Polyethylene (PE)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Shape Joint type Color Blue
Thickness(mm) 47 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support