• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Farbiges Bodengitter, verbundene Ausführung RE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
600-0010
600-0100
600-0110
600-0120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

48.67 €

4 Arbeitstage 600450-449-733317001 pc.

6.32 €

4 Arbeitstage 15075Ramp Edge Male449-7341721 pc.

6.27 €

4 Arbeitstage 15075Ramp Edge Female449-7350651 pc.

5.06 €

4 Arbeitstage 7575Corner449-7368261 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Shape Joint type Color Blue
Thickness(mm) 25 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support