• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Großes Bodengitter

Großes Bodengitter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
421-0300
421-0310
421-0320
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Trusco Code Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

10.56 €

4 Arbeitstage Blue387-7892260Special polyethylenePedestrian path. Locker rooms.It has excellent weather resistance and is very easy to maintain and handle with its large pieces.1 pc.

10.56 €

4 Arbeitstage Green387-7906260Special polyethylenePedestrian path. Locker rooms.It has excellent weather resistance and is very easy to maintain and handle with its large pieces.1 pc.

10.56 €

4 Arbeitstage Gray387-7914260Special polyethylenePedestrian path. Locker rooms.It has excellent weather resistance and is very easy to maintain and handle with its large pieces.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 300 Width(mm) 300
Shape Joint type Thickness(mm) 13 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support