• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Super Bodengitter

Super Bodengitter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
423-0010
423-0100
423-0110
423-0120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

15.56 €

4 Arbeitstage 300300-387-7922470ElastomerPoolside. Shower Room. Roads, etc.Excellent rubber elasticity. The vivid colors can be used in all types of situations. Vinyl chloride not used. Blends antimicrobial agents.1 pc.

6.63 €

4 Arbeitstage 75300Ramp Edge +387-793180ElastomerPoolside. Shower Room. Roads, etc.Excellent rubber elasticity. The vivid colors can be used in all types of situations. Vinyl chloride not used. Blends antimicrobial agents.1 pc.

6.63 €

4 Arbeitstage 75300Ramp Edge -387-794980ElastomerPoolside. Shower Room. Roads, etc.Excellent rubber elasticity. The vivid colors can be used in all types of situations. Vinyl chloride not used. Blends antimicrobial agents.1 pc.

5.05 €

4 Arbeitstage 7575Corner387-795730ElastomerPoolside. Shower Room. Roads, etc.Excellent rubber elasticity. The vivid colors can be used in all types of situations. Vinyl chloride not used. Blends antimicrobial agents.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Shape Joint type Color Blue
Thickness(mm) 13 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support