• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sun-Bodengitter

Sun-Bodengitter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SK-1860
  • SK-960

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-1860
SK-960
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

153.53 €

6 Arbeitstage 17955500508-07031 pc.

108.13 €

4 Arbeitstage 8972900508-06901 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Width(mm) 591 Shape Line type
Color Blue Thickness(mm) 50 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support