• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eco-Block-Bodengitter (zur Verhinderung von Feuchtigkeit)

Eco-Block-Bodengitter (zur Verhinderung von Feuchtigkeit)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MR-095-010-3
  • MR-095-620-5
  • MR-095-610-5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-095-010-3
MR-095-610-5
MR-095-620-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Width
(mm)
Details Type Type Color Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

18.32 €

4 Arbeitstage 444297--Blue50296-5721770Polypropylene (PP) Recycled Resin1 pc.

8.62 €

4 Arbeitstage 15080Dedicated Option PartsCenter JointGray40387-2386100Polypropylene (PP), Synthetic Rubber1 pc.

6.38 €

4 Arbeitstage 8050Dedicated Option PartsSide JointGray40387-239435Polypropylene (PP), Synthetic Rubber1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Shape Joint type Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support